Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Résistant aux UV | non | Profondeur(mm) | — | Avec couvercle à charnière | non |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de boîtier | — | Mécanisme de verrouillage | Levier de verrouillage simple | Nombre d'entrées de canal | — |
Avec presse-étoupe à vis | oui | Version EMC | non | Résistant à la corrosion | — |
Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | — | Température de fonctionnement(°C) | -40|125 |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Résistance aux chocs | — | Avec entretoise | — |
Nombre de roulements | — | Avec joint | — | Type de logement | Autre |
Degré de protection (IP), monté | IP66 | Plaque d'adaptation de matériau | — | Position de la manille | — |
Méthode de montage du câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Position de l'entrée de câble
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles