Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1082556 |
1082559 |
1082566 |
1082575 |
1082576 |
1082577 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Avec couvercle à charnière | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.40 € | 7 | 98 jours | 67.1 | 88.92 | non | |||
27.40 € | 7 | 7 jours | 67.1 | 90.29 | non | |||
27.40 € | 7 | 7 jours | 67.1 | 91.62 | non | |||
35.00 € | 6 | 7 jours | 105.85 | 88.92 | oui | |||
35.00 € | 6 | 7 jours | 105.85 | 90.29 | oui | |||
35.00 € | 6 | 7 jours | 105.85 | 91.62 | oui |
Loading...
Résistant aux UV | non | Profondeur(mm) | — | Couleur de boîtier | — |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de verrouillage | Levier de verrouillage simple | Nombre d'entrées de canal | — | Avec presse-étoupe à vis | non |
Version EMC | oui | Résistant à la corrosion | — | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | Sans revêtement | Température de fonctionnement(°C) | -40|125 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
Résistance aux chocs | — | Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — |
Avec joint | — | Type de logement | Boîtier de prise | Degré de protection (IP), monté | IP66 |
Plaque d'adaptation de matériau | — | Position de l'entrée de câble | Latéralement | Position de la manille | Couvercle |
Méthode de montage du câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Avec couvercle à charnière
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles