Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1834437
Largeur(mm) | 14.5 | Résistant aux UV | non | Hauteur(mm) | 45.6 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | — | Avec couvercle à charnière | non | Couleur de boîtier | — |
Mécanisme de verrouillage | — | Nombre d'entrées de canal | — | Avec presse-étoupe à vis | non |
Version EMC | non | Résistant à la corrosion | — | Matériau du boîtier | — |
Boîtier d'accouplement | — | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | HB |
Résistance aux chocs | — | Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — |
Avec joint | — | Type de logement | Autre | Degré de protection (IP), monté | — |
Plaque d'adaptation de matériau | — | Position de l'entrée de câble | Autre | Position de la manille | — |
Méthode de montage du câble | — |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier pour câble KGG-MC, le numéro d'article est le suivant: 1834437.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1834437.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles