Boîtier de câble PH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3000680
3000682
3000683
3000684
3209507
3209756
3209772
3209785
3209798
3209808
3212756
3212769
3212785
3212798
3212808
3212811
3212824
3212837
3212840
3212853
3212866
3212879
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Type de logement

2.79 €

75 23 jours 16.3124.1

3.00 €

75 23 jours 32.6124.1

3.15 €

75 23 jours 40.7624.1

3.31 €

60 23 jours 48.9124.1Autre

2.12 €

100 7 jours 46.3719.94

2.04 €

100 7 jours 41.2219.94

2.44 €

80 26 jours 56.6719.94

2.52 €

80 7 jours 61.8219.94

2.61 €

70 26 jours 66.9719.94

2.70 €

70 7 jours 72.1219.94

1.36 €

150 7 jours 10.319.91

1.45 €

150 7 jours 14.3519.91

1.59 €

125 26 jours 21.0119.91

1.69 €

125 23 jours 24.519.91

1.88 €

100 26 jours 27.9919.91

1.96 €

100 26 jours 31.4919.91

2.16 €

100 26 jours 34.9919.91

2.25 €

90 26 jours 38.4919.91

2.32 €

80 7 jours 41.9919.91

2.41 €

80 26 jours 45.4919.91

2.49 €

80 26 jours 48.9919.91

2.56 €

80 23 jours 52.4919.91

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV non Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non
Couleur de boîtier Mécanisme de verrouillage Autre Nombre d'entrées de canal
Avec presse-étoupe à vis non Version EMC non Résistant à la corrosion
Matériau du boîtier Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Résistance aux chocs Avec entretoise
Nombre de roulements Avec joint Degré de protection (IP), monté
Plaque d'adaptation de matériau Position de l'entrée de câble Autre Position de la manille
Méthode de montage du câble

Assistance technique