Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1082578 |
1082579 |
1082580 |
1082582 |
1082583 |
1082585 |
1082598 |
1082599 |
1083164 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Avec couvercle à charnière | Mécanisme de verrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.80 € | 6 | 98 jours | 70.65 | 97.92 | non | Levier de verrouillage simple | |||
30.80 € | 6 | 7 jours | 70.65 | 99.3 | non | Levier de verrouillage simple | |||
30.80 € | 6 | 98 jours | 70.65 | 100.62 | non | Levier de verrouillage simple | |||
38.30 € | 5 | 7 jours | 106.96 | 97.92 | oui | Levier de verrouillage simple | |||
38.30 € | 5 | 7 jours | 106.96 | 99.3 | oui | Levier de verrouillage simple | |||
38.30 € | 5 | 7 jours | 106.96 | 100.62 | oui | Levier de verrouillage simple | |||
30.90 € | 6 | 98 jours | 57 | 104.14 | non | Leviers de verrouillage double | |||
30.90 € | 6 | 98 jours | 57 | 104.83 | non | Leviers de verrouillage double | |||
30.90 € | 6 | 98 jours | 57 | 106.16 | non | Leviers de verrouillage double |
Loading...
Résistant aux UV | non | Profondeur(mm) | — | Couleur de boîtier | — |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'entrées de canal | — | Avec presse-étoupe à vis | non | Version EMC | oui |
Résistant à la corrosion | — | Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | Sans revêtement |
Température de fonctionnement(°C) | -40|125 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Résistance aux chocs | — |
Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — | Avec joint | — |
Type de logement | Boîtier de prise | Degré de protection (IP), monté | IP66 | Plaque d'adaptation de matériau | — |
Position de l'entrée de câble | Latéralement | Position de la manille | Couvercle | Méthode de montage du câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Avec couvercle à charnière
Mécanisme de verrouillage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles