Boîtier, base de montage de boîte, HC-HPR-B06

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1411135
1411880
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

232.32 €

1 7 jours

232.32 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 80 Résistant aux UV non Hauteur(mm) 156
Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non Couleur de boîtier
Mécanisme de verrouillage Vis Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non
Version EMC oui Résistant à la corrosion Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Revêtement par pulvérisation Température de fonctionnement(°C) -40|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre
Résistance aux chocs Avec entretoise Nombre de roulements
Avec joint Type de logement Boîtier de prise Degré de protection (IP), monté IP66
Plaque d'adaptation de matériau Position de l'entrée de câble Latéralement Position de la manille Aucun
Méthode de montage du câble

Assistance technique