LED d’éclairage de boîtier, PLD E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2702222
2702223
2702227
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Puissance de lampe
(W)
Avec prise de courant Avec interrupteur M/A Avec capteur de lumière Longueur
(mm)
2 Devis 3NonOuiNon375
2 Devis 5NonOuiNon500
1 Devis 9.8OuiNonOui315.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type de tension Matériau Plastique
Type de voyant Pour montage en rack 19 pouces Type de raccordement électrique
Tension nominale(V) -|- Degré de protection (IP) IP20 Degré de protection (NEMA)

Assistance technique