Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2702475 |
2702476 |
2702477 |
2702478 |
2702479 |
2702480 |
2702481 |
2702482 |
2702483 |
2702484 |
2702485 |
2702486 |
2702488 |
2702489 |
2702933 |
2702934 |
2702935 |
2702936 |
2702938 |
2702939 |
2702941 |
2702942 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
202.57 € | 1 | 7 jours | |||
283.85 € | 1 | 7 jours | |||
429.23 € | 1 | 7 jours | |||
591.23 € | 1 | 89 jours | |||
737.31 € | 1 | 89 jours | |||
306.00 € | 1 | 7 jours | |||
436.15 € | 1 | 7 jours | |||
559.38 € | 1 | 7 jours | |||
639.69 € | 1 | 7 jours | |||
484.62 € | 1 | 89 jours | |||
574.62 € | 1 | 89 jours | |||
656.31 € | 1 | 89 jours | |||
736.62 € | 1 | 7 jours | |||
900.00 € | 1 | 7 jours | |||
364.15 € | 1 | 47 jours | |||
494.31 € | 1 | 7 jours | |||
607.85 € | 1 | 47 jours | |||
688.15 € | 1 | 47 jours | |||
306.00 € | 1 | 47 jours | |||
436.15 € | 1 | 47 jours | |||
567.69 € | 1 | 47 jours | |||
639.69 € | 1 | 7 jours |
Loading...
Méthode de montage | — | Classe de protection | III | Largeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Support de lampe | Autre | Couleur de boîtier | — | Type de tension | — |
Avec variateur | — | Prévu pour la puissance de la lampe(W) | -|- | Avec prise de courant | — |
Type d’appareillage de commande | — | Réglable | — | Indice de rendu des couleurs CRI | — |
extérieur(mm) | — | Avec interrupteur | — | Pliable | — |
Longueur(mm) | — | Hauteur/profondeur(mm) | — | Matériau du boîtier | — |
Type de voyant | Autre | Type de luminaire | — | Proportion directe/indirecte réglable séparément | — |
Couleur du couvercle | — | Matériau du couvercle | — | Tension nominale(V) | 24|24 |
Avec source lumineuse | Oui | Prévu pour nombre de lampes | — | Convient pour un montage mural | — |
Appareillage de commande inclus | Oui | Convient pour le lieu de travail du moniteur selon EN 12464-1 | — | Température de couleur(K) | -|- |
Puissance max. du système(W) | — | Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1(lm) | — | Couleur de la lumière | — |
Durée de vie nominale L70/B10 à 25°C(h) | — | Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C(h) | — | Durée de vie nominale L80/B10 à 25°C(h) | — |
Durée de vie nominale L80/B50 à 25°C(h) | — | Durée de vie nominale L90/B10 à 25°C(h) | — | Durée de vie nominale L90/B50 à 25°C(h) | — |
Indice d'efficacité énergétique de l'alimentation électrique (EEI) | — | Gradation 0 à 10 V | — | Gradation 1 à 10 V | — |
Gradation DALI | — | Gradation DMX | — | Variateur (intégré) | — |
Gradation GPRS | — | Interrupteur de gradation | — | Système de gradation propriété du fabricant | — |
Gradation par modulation de la tension de secteur | — | Coupure de la phase de gradation | — | Activation de la phase de gradation | — |
Gradation programmable | — | Gradation RF | — | Gradation par réduction d'onde sinusoïdale | — |
Gradation tactile | — | Gradation zigbee | — | Gradation par bouton poussoir | — |
Pas de fonction de gradation | — | Diffuseur | — | Gradation DSI | — |
Classe d’efficacité énergétique de la lampe intégrée | — | Classe d’efficacité énergétique de la lampe intégrée et remplaçable fournie | — | Classe d’efficacité énergétique la plus élevée de la lampe remplaçable | — |
Classe d’efficacité énergétique la plus basse de la lampe remplaçable | — | Hauteur réglable | — | Facteur de puissance | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles