Bloc de jonction à ressort à 2 étages, STU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1032740

Référence pièce
1032740
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.38 €

50 77 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Gris Tension nominale(V) 500
Longueur(mm) 67.5 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Largeur/dimension de la grille(mm) 5.2 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 47.5 Plaque de fermeture requise Oui
Type de raccordement électrique 1 Connexion à pince ressort Type de raccordement électrique 2 Connexion à pince ressort Nombre d’étages 2
Nombre de bornes par étage 2 Étages à connexion interne Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.08|4
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|2.5 Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.08|2.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.08|2.5
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion Courant assigné ln(A) 22
Version testée antidéflagrante « EX e » Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bloc de jonction à ressort à 2 étages, STU, le numéro d'article est le suivant: 1032740.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1032740.

Assistance technique