Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1032733 |
1037087 |
1037088 |
1037089 |
3209607 |
3209612 |
3210605 |
3210607 |
3211261 |
3211262 |
3211838 |
3211848 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Tension nominale (V) | Longueur (mm) | Largeur/dimension de la grille (mm) | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible (mm) | Nombre de bornes par étage | Étages à connexion interne | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant assigné ln (A) | Version testée antidéflagrante « EX e » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 100 | 7 jours | Gris | 800 | 111.8 | 5.2 | 45.8 | 3 | Non | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 20 | Non | |||
2.15 € | 100 | 7 jours | Noir | 500 | 78 | 5.2 | 55 | 2 | Non | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 22 | Oui | |||
2.28 € | 100 | 7 jours | Marron | 500 | 78 | 5.2 | 55 | 2 | Non | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 22 | Oui | |||
2.28 € | 100 | 7 jours | Jaune | 500 | 78 | 5.2 | 55 | 2 | Non | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 22 | Oui | |||
2.15 € | 100 | 7 jours | Rouge | 500 | 78 | 5.2 | 55 | 2 | Non | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 22 | Oui | |||
2.15 € | 100 | 7 jours | Bleu | 500 | 78 | 5.2 | 55 | 2 | Non | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 22 | Oui | |||
3.32 € | 100 | 19 jours | Bleu | 500 | 111.8 | 5.2 | 45.8 | 3 | Non | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 18 | Non | |||
4.07 € | 50 | 82 jours | Gris | 500 | 111.8 | 5.2 | 45.8 | 3 | Oui | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 18 | Non | |||
2.37 € | 100 | 18 jours | Bleu | 800 | 92.6 | 5.2 | 55 | 2 | Non | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 22 | Non | |||
5.05 € | 50 | 63 jours | Gris | 800 | 92.6 | 5.2 | 55 | 2 | Oui | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 22 | Non | |||
2.39 € | 100 | 7 jours | Bleu | 800 | 96 | 6.2 | 54.5 | 2 | Non | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 28 | Oui | |||
4.87 € | 50 | 7 jours | Gris | 800 | 96 | 6.2 | 54.5 | 2 | Oui | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 28 | Oui |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Plaque de fermeture requise | Oui | Type de raccordement électrique 1 | Autre | Type de raccordement électrique 2 | Autre |
Nombre d’étages | 2 | Matériau du corps isolant | Autre | Position de connexion | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Tension nominale(V)
Longueur(mm)
Largeur/dimension de la grille(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
Nombre de bornes par étage
Étages à connexion interne
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Courant assigné ln(A)
Version testée antidéflagrante « EX e »
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles