Bloc de jonction de traversée, STS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3037481
3037494
3037562
3037575
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Longueur
(mm)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Nombre de bornes par étage Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant assigné ln
(A)

1.63 €

150 77 jours Orange64.56.220.08|60.14|40.08|40.08|432

1.53 €

150 77 jours Rouge64.56.220.08|60.14|40.08|40.08|432

1.98 €

100 77 jours Rouge50.85.240.08|40.14|2.50.08|2.50.08|2.524

2.10 €

100 77 jours Orange50.85.240.08|40.14|2.50.08|2.50.08|2.524

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Tension nominale(V) 800 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 43 Plaque de fermeture requise Oui
Type de raccordement électrique 1 Connexion à pince ressort Type de raccordement électrique 2 Connexion à pince ressort Nombre d’étages 1
Étages à connexion interne Non Matériau du corps isolant Autre Position de connexion
Version testée antidéflagrante « EX e » Oui

Assistance technique