Bloc de jonction de traversée, QTCU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3050316

Référence pièce
3050316
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.13 €

100 96 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Bleu Tension nominale(V) 800
Longueur(mm) 82.5 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Largeur/dimension de la grille(mm) 6.2 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 42.8 Plaque de fermeture requise Oui
Type de raccordement électrique 1 Connexion enfichable Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis Nombre d’étages 1
Nombre de bornes par étage 3 Étages à connexion interne Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.5|2.5
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) -|- Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.5|2.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.5|2.5
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion Courant assigné ln(A) 24
Version testée antidéflagrante « EX e » Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bloc de jonction de traversée, QTCU, le numéro d'article est le suivant: 3050316.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3050316.

Assistance technique