Bloc de terminaison, K 5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5027091

Référence pièce
5027091
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.22 €

10000 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Couleur Tension nominale(V)
Longueur(mm) Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Largeur/dimension de la grille(mm) Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) Plaque de fermeture requise Non
Type de raccordement électrique 1 Type de raccordement électrique 2 Nombre d’étages
Nombre de bornes par étage Étages à connexion interne Non Section de conducteur plein connectable(mm²) -|-
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) -|- Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) -|- Section de conducteur multibrin connectable(mm²) -|-
Matériau du corps isolant Position de connexion Courant assigné ln(A)
Version testée antidéflagrante « EX e » Non

Vous vous trouvez sur la page de Bloc de terminaison, K 5, le numéro d'article est le suivant: 5027091.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5027091.

Assistance technique