Bloc de jonction haute intensité, UKH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0711852
3009080
3010110
3010123
3247019
3247051
3247062
3247063
3247064
3247065
3247066
3247402
3247420
3247433
3247434
3247443
3247461
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Tension nominale
(V)
Longueur
(mm)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant assigné ln
(A)
Version testée antidéflagrante « EX e »

42.36 €

6 7 jours Bleu100010036123.670|24070|18570|24035|95415Oui

14.11 €

20 7 jours Autre100070.5208116|7025|5025|5010|16150Non

34.75 €

6 7 jours Gris100010031107.335|15050|15050|15025|50309Oui

34.75 €

6 7 jours Bleu100010031107.335|15050|15050|15025|50309Oui

14.11 €

20 7 jours Gris1000103.4207616|7025|5025|7010|16150Non

25.56 €

10 7 jours Gris1000103.420.38016|9516|7025|7016|25192Non

14.11 €

20 74 jours Bleu100075.5207616|7025|5025|7010|16150Non

25.56 €

10 43 jours Bleu100070.520.38016|7016|7025|7016|25192Non

26.55 €

10 84 jours Bleu100083259025|9535|9535|9525|35232Non

34.75 €

10 88 jours Bleu1000136.13111135|15050|15050|15025|50309Non

42.36 €

10 74 jours Bleu10001003612470|24070|18570|24035|95415Non

14.11 €

20 7 jours Bleu150081.4207616|7025|5025|7010|16150Non

26.55 €

9 7 jours Bleu150085.5259025|9535|9535|9525|352328

34.75 €

6 74 jours Gris150010031107.335|15050|15050|15025|503093.5

34.75 €

6 74 jours Bleu150010031107.335|15050|15050|15025|50309Non

34.75 €

10 88 jours Gris1500136.13111135|15050|15050|15025|50309Non

25.56 €

10 50 jours Gris150081.420.378.316|9516|7025|7016|25192Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Plaque de fermeture requise Non Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis
Nombre d’étages 1 Nombre de bornes par étage 2 Étages à connexion interne Non
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion

Assistance technique