Bloc de jonction à boulons, RTO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3049518
3049615
3049628
3049660
3049767
3049864
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Longueur
(mm)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant assigné ln
(A)

3.75 €

50 50 jours Gris6612.349.92.5|2.5-|-0.1|2.50.1|2.524

8.03 €

50 50 jours Vert/jaune6612.349.90.5|2.50.1|2.50.1|2.5-|-24

9.16 €

50 50 jours Vert/jaune6616.349.90.5|60.1|60.1|6-|-41

3.75 €

50 50 jours Bleu6612.349.90.5|2.50.1|2.50.1|2.50.1|2.524

4.09 €

50 50 jours Bleu6616.349.90.5|60.1|60.1|60.1|641

11.19 €

25 50 jours Bleu8420.263.22.5|352.5|352.5|352.5|35125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Tension nominale(V) 1000 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Connexion boulonnée
Type de raccordement électrique 2 Connexion boulonnée Nombre d’étages 1 Nombre de bornes par étage 2
Étages à connexion interne Non Matériau du corps isolant Autre Position de connexion
Version testée antidéflagrante « EX e » Oui

Assistance technique