Bloc de jonction universel à quatre conducteurs, UT 4-QUATTRO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3048849
3074460
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Tension nominale
(V)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)

2.41 €

100 53 jours Gris100050

2.41 €

100 71 jours Rouge50047.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Longueur(mm) 65.4 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Largeur/dimension de la grille(mm) 6.2 Plaque de fermeture requise Oui
Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis Nombre d’étages 1
Nombre de bornes par étage 4 Étages à connexion interne Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|6
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|4 Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|6 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.14|1.5
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion Latéral Courant assigné ln(A) 32
Version testée antidéflagrante « EX e » Oui

Assistance technique