Mini-bloc de jonction de traversée, MSDB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3073102
3073115
3073131
3244232
3244263
3244326
3244368
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Longueur
(mm)
Position de connexion

1.69 €

150 50 jours Orange32

1.69 €

150 50 jours Jaune32

1.71 €

150 50 jours Jaune42.7

1.61 €

150 7 jours Gris32Latéral

1.60 €

150 44 jours Autre32

1.71 €

150 50 jours Orange42.7

1.69 €

150 50 jours Orange32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Tension nominale(V) 800 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Largeur/dimension de la grille(mm) 10.4 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 22
Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Connexion à pince ressort Type de raccordement électrique 2 Connexion à pince ressort
Nombre d’étages 1 Nombre de bornes par étage 2 Étages à connexion interne Non
Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.08|4 Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|2.5 Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.08|2.5
Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.08|2.5 Matériau du corps isolant Autre Courant assigné ln(A) 24
Version testée antidéflagrante « EX e » Oui

Assistance technique