Distributeur de potentiel, FTRV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3270191
3270192
3270204
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

18.08 €

20 22 jours Bleu

18.08 €

20 22 jours Bleu

18.08 €

20 22 jours Gris

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Tension nominale(V) 250 Longueur(mm) 100
Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Largeur/dimension de la grille(mm) 8.3
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 87.5 Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Autre
Type de raccordement électrique 2 Autre Nombre d’étages 4 Nombre de bornes par étage 8
Étages à connexion interne Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|2.5 Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.14|1.5 Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion Courant assigné ln(A) 17.5 Version testée antidéflagrante « EX e » Non

Assistance technique