Bloc de jonction à deux étages, UKK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2770286
2770943
2770969
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Largeur/dimension de la grille
(mm)

3.31 €

100 23 jours Bleu5.1

99.49 €

5 23 jours Gris88.9

99.49 €

5 23 jours Gris88.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Tension nominale(V) 250 Longueur(mm) 50
Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V2 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 53.5
Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis
Nombre d’étages 2 Nombre de bornes par étage 2 Étages à connexion interne Non
Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.2|4 Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.25|1.5 Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5
Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.2|1.5 Matériau du corps isolant Autre Position de connexion
Courant assigné ln(A) 10 Version testée antidéflagrante « EX e » Non

Assistance technique