Mini-bloc de jonction de traversée, MSB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3073092
3244038
3244054
3244135
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Longueur
(mm)

1.15 €

200 50 jours Jaune32

1.15 €

200 50 jours Orange32

1.07 €

200 50 jours Bleu32

1.15 €

200 50 jours Orange42.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Tension nominale(V) 800 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Largeur/dimension de la grille(mm) 5.2 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 22
Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Connexion à pince ressort Type de raccordement électrique 2 Connexion à pince ressort
Nombre d’étages 1 Nombre de bornes par étage 2 Étages à connexion interne Non
Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.08|4 Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|2.5 Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.08|2.5
Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.08|2.5 Matériau du corps isolant Autre Position de connexion
Courant assigné ln(A) 24 Version testée antidéflagrante « EX e » Oui

Assistance technique