Bloc de jonction à deux étages, QTTCB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3205117
3205118
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

3.91 €

50 96 jours Orange

3.69 €

50 96 jours Rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Tension nominale(V) 500 Longueur(mm) 99.6
Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Largeur/dimension de la grille(mm) 5.2
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 49.9 Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Connexion enfichable
Type de raccordement électrique 2 Connexion enfichable Nombre d’étages 2 Nombre de bornes par étage 2
Étages à connexion interne Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.25|1.5 Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.2|1.5
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.25|1.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.25|1.5 Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion Courant assigné ln(A) 17.5 Version testée antidéflagrante « EX e » Oui

Assistance technique