Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3031048
Méthode de montage | Autre | Couleur | Orange | Tension nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(mm) | 141 | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Largeur/dimension de la grille(mm) | 5.2 | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) | 51 | Plaque de fermeture requise | Oui |
Type de raccordement électrique 1 | Connexion à pince ressort | Type de raccordement électrique 2 | Connexion à pince ressort | Nombre d’étages | 2 |
Nombre de bornes par étage | 8 | Étages à connexion interne | Non | Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.14|4 |
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.14|2.5 | Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.14|2.5 | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.14|2.5 |
Matériau du corps isolant | Autre | Position de connexion | — | Courant assigné ln(A) | 24 |
Version testée antidéflagrante « EX e » | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Distributeur de potentiel, ZPV, le numéro d'article est le suivant: 3031048.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3031048.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles