Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2778547
Méthode de montage | Autre | Couleur | Bleu | Tension nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(mm) | 72 | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V2 |
Largeur/dimension de la grille(mm) | 6.2 | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) | 59 | Plaque de fermeture requise | Oui |
Type de raccordement électrique 1 | Connexion à vis | Type de raccordement électrique 2 | Connexion plate enfichable | Nombre d’étages | 2 |
Nombre de bornes par étage | 2 | Étages à connexion interne | Non | Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.2|4 |
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.25|2.5 | Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.2|4 | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.2|1 |
Matériau du corps isolant | Autre | Position de connexion | — | Courant assigné ln(A) | 20 |
Version testée antidéflagrante « EX e » | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc de jonction de traversée UKK, le numéro d'article est le suivant: 2778547.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2778547.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles