Bloc de jonction à boulons, RBO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1030161
3058062
3058237
3058240
3058253
3059252
3075935
3076061
3076277
3076280
3213139
3244628
3244631
3244632
3247975
3247988
3247990
3247991
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Tension nominale
(V)
Longueur
(mm)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Plaque de fermeture requise Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant assigné ln
(A)
Version testée antidéflagrante « EX e »

17.97 €

15 7 jours Gris10001444177Non6|1506|1206|150-|-309

1.50 €

150 88 jours Gris80053.31337Oui0.5|100.5|100.1|100.1|1057Non

6.30 €

29 88 jours Gris80053.369.737Non0.5|100.5|100.1|100.1|1057Non

9.44 €

20 88 jours Gris80053.395.737Non0.5|100.5|100.1|100.1|1057Non

12.59 €

15 88 jours Gris80053.3121.737Non0.5|100.5|100.1|100.1|1057Non

18.88 €

10 88 jours Gris80053.3173.737Non0.5|100.5|100.1|100.1|1057Non

2.87 €

80 88 jours Gris80080.81739.7Non2.5|352.5|352.5|352.5|35125Non

136.95 €

2 21 jours Gris150026519688.3Non10|24010|24010|24010|240415Non

113.51 €

2 21 jours Autre1000164219.291.8Non25|30025|30025|30025|300520Non

67.97 €

4 21 jours Autre100013614567Non6|706|706|706|70192Non

12.95 €

15 7 jours Autre10001362966Non6|706|706|706|70192Oui

23.64 €

10 7 jours Autre10001644983.3Non10|24010|24010|24010|240415Oui

27.03 €

10 7 jours Autre100016454.891.8Non25|30025|30025|30025|300520Oui

27.03 €

10 86 jours Bleu100016454.891.8Non25|30025|30025|30025|300520Oui

16.82 €

15 7 jours Autre15001842966Non6|706|706|706|70192Oui

29.56 €

10 7 jours Autre15002654983.3Non10|24010|24010|24010|240415Oui

34.05 €

10 7 jours Bleu1500283.554.891.8Non25|30025|30025|30025|300520Oui

34.05 €

10 43 jours Autre1500283.554.891.8Non25|30025|30025|30025|300520Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Type de raccordement électrique 1 Connexion boulonnée Type de raccordement électrique 2 Connexion boulonnée Nombre d’étages 1
Nombre de bornes par étage 2 Étages à connexion interne Non Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion

Assistance technique