Borne collectrice de potentiel, PTU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3214080
3214081
3214082
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Nombre de bornes par étage

18.63 €

20 7 jours Gris11

18.63 €

20 7 jours Bleu2

18.63 €

20 7 jours Autre2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Tension nominale(V) 1000 Longueur(mm) 110.4
Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Largeur/dimension de la grille(mm) 16.3
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 48.8 Plaque de fermeture requise Non Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis
Type de raccordement électrique 2 Autre Nombre d’étages 1 Étages à connexion interne Non
Section de conducteur plein connectable(mm²) 1.5|50 Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 1.5|35 Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 1.5|50
Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 1.5|16 Matériau du corps isolant Autre Position de connexion
Courant assigné ln(A) 105 Version testée antidéflagrante « EX e » Non

Assistance technique