Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3073160 |
3073173 |
3073209 |
3073212 |
3073254 |
3249156 |
3249208 |
3249211 |
3249224 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69 € | 150 | 50 jours | Jaune | 32 | |||
1.69 € | 150 | 50 jours | Orange | 32 | |||
1.71 € | 150 | 50 jours | Jaune | 42.7 | |||
1.71 € | 150 | 50 jours | Orange | 42.7 | |||
1.69 € | 150 | 50 jours | Orange | 32 | |||
1.61 € | 150 | 50 jours | Bleu | 32 | |||
1.61 € | 150 | 43 jours | Bleu | 32 | |||
1.63 € | 150 | 43 jours | Gris | 42.7 | |||
1.63 € | 150 | 50 jours | Bleu | 42.7 |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Tension nominale(V) | 800 | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Largeur/dimension de la grille(mm) | 10.4 | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) | 22 |
Plaque de fermeture requise | Oui | Type de raccordement électrique 1 | Connexion à pince ressort | Type de raccordement électrique 2 | Connexion à pince ressort |
Nombre d’étages | 1 | Nombre de bornes par étage | 2 | Étages à connexion interne | Non |
Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.08|4 | Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.14|2.5 | Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.08|2.5 |
Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.08|2.5 | Matériau du corps isolant | Autre | Position de connexion | — |
Courant assigné ln(A) | 24 | Version testée antidéflagrante « EX e » | Non |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Longueur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles