Bloc de jonction de traversée, PTU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3209516
3209520
3211860
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Nombre de bornes par étage Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant assigné ln
(A)

1.16 €

200 75 jours 65.35.230.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.524

1.13 €

200 7 jours 53.55.220.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.524

1.53 €

150 75 jours 69.36.230.2|60.25|40.2|40.2|432

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Bleu Tension nominale(V) 800
Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 42.8
Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Autre Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis
Nombre d’étages 1 Étages à connexion interne Non Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion Version testée antidéflagrante « EX e » Non

Assistance technique