Connecteur de câble, CA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1619379
1619380
1619381
1619382
1619405
1619406
1619407
1619408
1619431
1619432
1619433
1619434
1620179
1620180
1620181
1620182
1620219
1620244
1620245
1620246
1620271
1620273
1620274
1620275
1620298
1620299
1620300
1620301
1623831
1623832
1623833
1623834
1623835
1623836
1623837
1623838
1623839
1623840
1623841
1623842
1623843
1623844
1623845
1623846
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante
(°C)
Type de connexion électrique Matériau de surface de contact Type de logement Courant nominal d'entrée
(A)

56.71 €

4 96 jours -40|125Connexion sertie5

56.81 €

4 96 jours -40|125Connexion sertie5

63.04 €

3 96 jours -40|125AutreOr8

62.94 €

3 96 jours -40|125AutreOr8

56.81 €

4 96 jours -40|125Connexion sertie5

56.92 €

4 96 jours -40|125Connexion sertie5

63.10 €

3 96 jours -40|125AutreOr8

63.04 €

3 96 jours -40|125AutreOr8

56.97 €

4 96 jours -40|125Connexion sertie5

57.08 €

4 96 jours -40|125Connexion sertie5

63.25 €

3 96 jours -40|125AutreOr8

63.20 €

3 96 jours -40|125AutreOr8

57.66 €

4 96 jours -40|125Connexion sertie5

57.71 €

4 96 jours -40|125Connexion sertie5

63.94 €

3 96 jours -40|125AutreOr8

63.84 €

3 96 jours -40|125AutreOr8

57.66 €

4 96 jours -40|125Connexion sertie5

57.76 €

4 68 jours -40|125Connexion sertie5

63.99 €

3 96 jours -40|125AutreOr8

63.89 €

3 96 jours -40|125AutreOr8

57.76 €

4 96 jours -40|125Connexion sertie5

57.87 €

4 96 jours -40|125Connexion sertie5

64.10 €

3 96 jours -40|125AutreOr8

63.99 €

3 96 jours -40|125AutreOr8

53.17 €

4 96 jours -40|125Connexion sertie5

53.22 €

4 96 jours -40|125Connexion sertie5

59.45 €

4 96 jours -40|125AutreOr8

59.35 €

4 96 jours -40|125AutreOr8

31.57 €

6 68 jours 125|125Connexion sertieDroit8

31.57 €

6 68 jours 125|125Connexion sertieDroit8

31.57 €

6 68 jours 125|125Connexion sertieDroit8

31.57 €

6 68 jours 125|125Connexion sertieDroit8

31.68 €

6 68 jours 125|125Connexion sertieDroit8

31.68 €

6 68 jours 125|125Connexion sertieDroit8

31.84 €

6 68 jours 125|125Connexion sertieDroit8

31.84 €

6 68 jours 125|125Connexion sertieDroit8

30.41 €

6 68 jours 125|125Connexion sertieDroit8

30.41 €

6 68 jours 125|125Connexion sertieDroit8

30.41 €

6 68 jours 125|125Connexion sertieDroit8

29.99 €

7 68 jours 125|125Connexion sertieDroit8

30.52 €

6 68 jours 125|125Connexion sertieDroit8

30.52 €

6 68 jours 125|125Connexion sertieDroit8

30.68 €

6 68 jours 125|125Connexion sertieDroit8

30.68 €

6 68 jours 125|125Connexion sertieDroit8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mécanisme de verrouillage Autre Tension nominale(V) 150 Blindé
Type de contact Matériau du boîtier Plastique Boîtier d'accouplement
Avec indication d'état Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Taille de filetage M(mm) 23
Catégorie de surtension Degré de pollution Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|-
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|-
Degré de protection (IP), monté Avec conducteur de protection non Connecteur de diamètre(mm)
Diamètre extérieur de câble utilisé(mm) -|- Nombre minimum de cycles d'insertion Nombre de contacts
Nombre de contacts de contrôle Nombre de contacts Matériau de la bague filetée

Assistance technique