Connecteur d'appareil, montage frontal, CA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1623629
1623630
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.77 €

8 68 jours

25.77 €

8 68 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mécanisme de verrouillage Autre Tension nominale(V) 150 Blindé
Type de contact Matériau du boîtier Plastique Boîtier d'accouplement
Avec indication d'état Température ambiante(°C) 125|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Type de connexion électrique Connexion sertie Matériau de surface de contact Taille de filetage M(mm) 23
Catégorie de surtension Degré de pollution Type de logement Droit
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|-
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Degré de protection (IP), monté Avec conducteur de protection non
Connecteur de diamètre(mm) Courant nominal d'entrée(A) 8 Diamètre extérieur de câble utilisé(mm) -|-
Nombre minimum de cycles d'insertion Nombre de contacts Nombre de contacts de contrôle
Nombre de contacts Matériau de la bague filetée

Assistance technique