Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1411071
Référence pièce
|
---|
1411071 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Type de contact | Matériau du boîtier | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Type de connexion électrique | Matériau de surface de contact | Catégorie de surtension | Type de logement | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Connecteur de diamètre (mm) | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.50 € | 8 | 7 jours | 48 | Autobus | Autre | V0 | Connexion de déplacement d'isolation | Nickel | II | Droit | 0.25|0.5 | 0.25|0.5 | 0.25|0.5 | 0.25|0.5 | 19 | 4 |
Loading...
Mécanisme de verrouillage | Autre | Blindé | — | Boîtier d'accouplement | — |
---|---|---|---|---|---|
Avec indication d'état | — | Température ambiante(°C) | -40|85 | Taille de filetage M(mm) | 12 |
Degré de pollution | 3 | Degré de protection (IP), monté | IP65 | Avec conducteur de protection | non |
Diamètre extérieur de câble utilisé(mm) | -|- | Nombre minimum de cycles d'insertion | — | Nombre de contacts | — |
Nombre de contacts de contrôle | — | Nombre de contacts | — | Matériau de la bague filetée | — |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur, SACC, le numéro d'article est le suivant: 1411071.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1411071.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tension nominale(V)
Type de contact
Matériau du boîtier
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Type de connexion électrique
Matériau de surface de contact
Catégorie de surtension
Type de logement
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Connecteur de diamètre(mm)
Courant nominal d'entrée(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1411066 |
1411068 |
1411069 |
1411906 |
1422846 |
1422847 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension nominale (V) | Type de contact | Matériau du boîtier | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Type de connexion électrique | Matériau de surface de contact | Catégorie de surtension | Type de logement | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Connecteur de diamètre (mm) | Courant nominal d'entrée (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.62 € | 9 | 7 jours | 48 | Broche | Autre | V0 | Connexion de déplacement d'isolation | Nickel | II | Droit | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 19 | 4 | |||
22.62 € | 9 | 7 jours | 48 | Broche | Autre | V0 | Connexion de déplacement d'isolation | Nickel | II | Droit | 0.25|0.5 | 0.25|0.5 | 0.25|0.5 | 0.25|0.5 | 19 | 4 | |||
23.50 € | 8 | 7 jours | 48 | Autobus | Autre | V0 | Connexion de déplacement d'isolation | Nickel | II | Droit | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 19 | 4 | |||
127.87 € | 25 | Devis | 30 | Broche | Acier inoxydable | — | Connexion à vis | Or | II | Droit | 0.25|0.5 | 0.14|0.34 | 0.25|0.5 | 0.25|0.5 | 20 | 2 | |||
26.68 € | 7 | 46 jours | 48 | Broche | Autre | V0 | Connexion sertie | Autre | II | Droit | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 16 | 4 | |||
30.06 € | 7 | 16 jours | 48 | Broche | Autre | V0 | Connexion sertie | Autre | II | — | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 16 | 4 |