Connecteur de capteur / actionneur SACC-FS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1061950
1413991
1413993
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Température ambiante
(°C)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)
Degré de protection (IP), monté Connecteur de diamètre
(mm)

11.96 €

100 46 jours 125-25|800.14|0.340.14|0.340.14|0.340.14|0.3416.3

25.69 €

8 7 jours 48-40|850.14|0.750.14|0.750.14|0.750.14|0.75IP6519

22.26 €

9 7 jours 250-40|850.14|0.750.14|0.750.14|0.750.14|0.75IP6519

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mécanisme de verrouillage Autre Blindé Type de contact Broche
Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement Avec indication d'état
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Type de connexion électrique Connexion de déplacement d'isolation Matériau de surface de contact Nickel
Taille de filetage M(mm) 12 Catégorie de surtension II Degré de pollution 3
Type de logement Droit Avec conducteur de protection non Courant nominal d'entrée(A) 4
Diamètre extérieur de câble utilisé(mm) -|- Nombre minimum de cycles d'insertion Nombre de contacts
Nombre de contacts de contrôle Nombre de contacts Matériau de la bague filetée

Assistance technique