Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1413993
Référence pièce
|
---|
1413993 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Température ambiante (°C) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Degré de protection (IP), monté | Connecteur de diamètre (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.26 € | 9 | 7 jours | 250 | -40|85 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | IP65 | 19 |
Loading...
Mécanisme de verrouillage | Autre | Blindé | — | Type de contact | Broche |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | — | Avec indication d'état | — |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Type de connexion électrique | Connexion de déplacement d'isolation | Matériau de surface de contact | Nickel |
Taille de filetage M(mm) | 12 | Catégorie de surtension | II | Degré de pollution | 3 |
Type de logement | Droit | Avec conducteur de protection | non | Courant nominal d'entrée(A) | 4 |
Diamètre extérieur de câble utilisé(mm) | -|- | Nombre minimum de cycles d'insertion | — | Nombre de contacts | — |
Nombre de contacts de contrôle | — | Nombre de contacts | — | Matériau de la bague filetée | — |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur SACC-FS, le numéro d'article est le suivant: 1413993.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1413993.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tension nominale(V)
Température ambiante(°C)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Degré de protection (IP), monté
Connecteur de diamètre(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1061950 |
1413991 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension nominale (V) | Température ambiante (°C) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Degré de protection (IP), monté | Connecteur de diamètre (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.96 € | 100 | 46 jours | 125 | -25|80 | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | — | 16.3 | |||
25.69 € | 8 | 7 jours | 48 | -40|85 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | IP65 | 19 |