Connecteur photovoltaïque, PV-FT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1623390
1623391
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact

6.04 €

50 18 jours Broche

6.21 €

50 18 jours Autobus

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mécanisme de verrouillage Tension nominale(V) 1500 Blindé
Matériau du boîtier Plastique Boîtier d'accouplement Avec indication d'état
Température ambiante(°C) -40|85 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Type de connexion électrique Connexion sertie
Matériau de surface de contact Autre Taille de filetage M(mm) Catégorie de surtension
Degré de pollution 3 Type de logement Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 6|6
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 6|6 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|-
Degré de protection (IP), monté IP65 Avec conducteur de protection non Connecteur de diamètre(mm)
Courant nominal d'entrée(A) 40 Diamètre extérieur de câble utilisé(mm) -|- Nombre minimum de cycles d'insertion
Nombre de contacts Nombre de contacts de contrôle Nombre de contacts
Matériau de la bague filetée

Assistance technique