Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1423971 |
1423972 |
1423973 |
1423995 |
1423996 |
1423997 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (mm) | Codification des pôles | Codage couleur/insert de contact | Couleur de la pièce d'adaptation séparée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.40 € | 4 | 7 jours | 152 | 1, 2, 3, PE | Noir | Noir | |||
60.40 € | 4 | 19 jours | 152 | 1, 2, 3, PE | Noir | Noir | |||
55.02 € | 4 | 7 jours | 121 | 1, 2, 3, PE | Noir | Autre | |||
61.67 € | 3 | 7 jours | 152 | — | Gris | Autre | |||
61.67 € | 3 | 7 jours | 152 | — | Gris | Autre | |||
55.02 € | 4 | 19 jours | 121 | — | Gris | Autre |
Loading...
Surtension transitoire nominale(kV) | 6 | Matériau de contact | Autre | Largeur(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Sans halogène | oui | Hauteur(mm) | 31 | Mécanisme de verrouillage | — |
Courant nominal(A) | 20 | Tension nominale(V) | 690 | Nombre d'entrées | 1 |
Nombre de sorties | 3 | Nombre de pôles | 4 | Matériau du boîtier | Polyamide (PA) |
Contacts de finition de surface | Plaqué argent | Codage mécanique | non | Résistance de continuité(mOhm) | — |
Degré de protection (IP) | IP66 | Charge calorifique(kWh) | — | Degré de pollution | — |
Type de commutation intégrée | — | Type de distributeur | Bornier de distribution | Prise de phase | — |
Pièce de contact de résistance à la température continue maximale(°C) | — | Décharge de traction à résistance maximale à la température continue(°C) | — | Electricité nominal au lampe d´éclairage intérieur(A) | — |
Possibilité de montage | — |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(mm)
Codification des pôles
Codage couleur/insert de contact
Couleur de la pièce d'adaptation séparée
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles