Ecrou (rond, n pans) QUICKON, QPD N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1410406
1410409
1415097
1415098
1415099
1415100
1415101
1415104
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Courant nominal
(A)
Nombre de pôles Longueur
(mm)

6.16 €

30 7 jours 39.639.640547.7

6.29 €

29 7 jours 39.639.640547.7

4.17 €

44 7 jours 17.54

4.17 €

44 7 jours 17.54

4.60 €

40 7 jours 17.53

4.60 €

40 7 jours 17.53

4.88 €

38 7 jours 17.55

4.88 €

38 7 jours 17.55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du câble(mm) -|- Surtension transitoire nominale(kV) 8 Matériau de contact
Modèle Sans halogène Type de connexion
Mécanisme de verrouillage Tension nominale(V) 690 Avec décharge de traction oui
Matériau du boîtier Autre Contacts de finition de surface Codage mécanique oui
Résistance de continuité(mOhm) Degré de protection (IP) IP66 Nombre de connexions par pôle
Codification des pôles Codage couleur/insert de contact Charge calorifique(kWh)
Degré de pollution 3 Section de raccordement (fil fin)(mm²) -|- Section de raccordement (noyau solide)(mm²) -|-
Pièce de contact de résistance à la température continue maximale(°C) Décharge de traction à résistance maximale à la température continue(°C)

Assistance technique