câble de raccordement, QPD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1408720
1408721
1408722
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)

48.47 €

4 7 jours 1180

69.48 €

3 19 jours 3.18

89.71 €

3 19 jours 5.18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du câble(mm) -|- Surtension transitoire nominale(kV) 6 Matériau de contact Autre
Largeur(mm) 34.6 Modèle Sans halogène non
Hauteur(mm) 39.1 Type de connexion Mécanisme de verrouillage
Courant nominal(A) 20 Tension nominale(V) 690 Avec décharge de traction oui
Nombre de pôles 5 Matériau du boîtier Autre Contacts de finition de surface Plaqué argent
Codage mécanique non Résistance de continuité(mOhm) Degré de protection (IP) IP66
Nombre de connexions par pôle 1 Codification des pôles Codage couleur/insert de contact Noir
Charge calorifique(kWh) Degré de pollution Section de raccordement (fil fin)(mm²) -|-
Section de raccordement (noyau solide)(mm²) -|- Pièce de contact de résistance à la température continue maximale(°C) Décharge de traction à résistance maximale à la température continue(°C)

Assistance technique