Traversée du panneau de connexion des câbles, QPD CW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1403841
1403844
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.65 €

9 7 jours

21.65 €

9 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du câble(mm) -|- Surtension transitoire nominale(kV) 6 Matériau de contact Autre
Largeur(mm) 50 Modèle Sans halogène oui
Hauteur(mm) 50 Type de connexion Mécanisme de verrouillage
Courant nominal(A) 20 Tension nominale(V) 690 Avec décharge de traction oui
Nombre de pôles 5 Longueur(mm) 115.05 Matériau du boîtier Autre
Contacts de finition de surface Plaqué argent Codage mécanique non Résistance de continuité(mOhm) 3
Degré de protection (IP) IP66 Nombre de connexions par pôle 1 Codification des pôles
Codage couleur/insert de contact Noir Charge calorifique(kWh) Degré de pollution 3
Section de raccordement (fil fin)(mm²) -|- Section de raccordement (noyau solide)(mm²) -|- Pièce de contact de résistance à la température continue maximale(°C)
Décharge de traction à résistance maximale à la température continue(°C)

Assistance technique