Répartiteur Y, connecteur Y, IB L2-M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2819163

Référence pièce
2819163
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.83 €

10 74 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Adaptateur Y-adapter Tension nominale(V) Blindé non
Nombre de pôles Type de contact Matériau du boîtier Autre
Température ambiante(°C) -|- Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Matériau de surface de contact Degré de pollution Degré de protection (IP), monté
Courant nominal d'entrée(A) Matériau de la bague filetée

Vous vous trouvez sur la page de Répartiteur Y, connecteur Y, IB L2-M, le numéro d'article est le suivant: 2819163.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2819163.

Assistance technique