Connecteur de vanne, SAC-5P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1458596
1458606
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.98 €

7 7 jours

28.30 €

7 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Tension nominale(V) Blindé
Nombre de pôles Type de contact Matériau du boîtier Autre
Température ambiante(°C) -|- Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Matériau de surface de contact Degré de pollution Degré de protection (IP), monté
Courant nominal d'entrée(A) Matériau de la bague filetée

Assistance technique