Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1424039 |
1424040 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Nombre de pôles | Longueur (mm) | Résistance de continuité (mOhm) | Codification des pôles | Codage couleur/insert de contact | Degré de pollution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.57 € | 14 | 7 jours | 39 | 39 | 4 | 84 | — | 1, 2, 3, PE | Noir | — | |||
13.57 € | 14 | 26 jours | 39 | 39 | 4 | 84 | — | 1, 2, 3, PE | Noir | — |
Loading...
Diamètre du câble(mm) | -|- | Surtension transitoire nominale(kV) | 6 | Matériau de contact | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | — | Sans halogène | oui | Type de connexion | — |
Mécanisme de verrouillage | — | Courant nominal(A) | 20 | Tension nominale(V) | 690 |
Avec décharge de traction | oui | Matériau du boîtier | Autre | Contacts de finition de surface | Plaqué argent |
Codage mécanique | non | Degré de protection (IP) | IP66 | Nombre de connexions par pôle | 1 |
Charge calorifique(kWh) | — | Section de raccordement (fil fin)(mm²) | -|- | Section de raccordement (noyau solide)(mm²) | -|- |
Pièce de contact de résistance à la température continue maximale(°C) | — | Décharge de traction à résistance maximale à la température continue(°C) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Nombre de pôles
Longueur(mm)
Résistance de continuité(mOhm)
Codification des pôles
Codage couleur/insert de contact
Degré de pollution
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles