Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1424035
Référence pièce
|
---|
1424035 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Nombre de pôles | Longueur (mm) | Résistance de continuité (mOhm) | Codification des pôles | Codage couleur/insert de contact | Degré de pollution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 € | 13 | 26 jours | 39 | 39 | 4 | 84 | — | — | Gris | — |
Loading...
Diamètre du câble(mm) | -|- | Surtension transitoire nominale(kV) | 6 | Matériau de contact | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | — | Sans halogène | oui | Type de connexion | — |
Mécanisme de verrouillage | — | Courant nominal(A) | 20 | Tension nominale(V) | 690 |
Avec décharge de traction | oui | Matériau du boîtier | Autre | Contacts de finition de surface | Plaqué argent |
Codage mécanique | non | Degré de protection (IP) | IP66 | Nombre de connexions par pôle | 1 |
Charge calorifique(kWh) | — | Section de raccordement (fil fin)(mm²) | -|- | Section de raccordement (noyau solide)(mm²) | -|- |
Pièce de contact de résistance à la température continue maximale(°C) | — | Décharge de traction à résistance maximale à la température continue(°C) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble QUICKON, QPD CW, le numéro d'article est le suivant: 1424035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1424035.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Nombre de pôles
Longueur(mm)
Résistance de continuité(mOhm)
Codification des pôles
Codage couleur/insert de contact
Degré de pollution
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1403843 |
1424037 |
1424038 |
1424039 |
1424040 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Nombre de pôles | Longueur (mm) | Résistance de continuité (mOhm) | Codification des pôles | Codage couleur/insert de contact | Degré de pollution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.65 € | 9 | 7 jours | 50 | 50 | 5 | 115.05 | 3 | — | Gris | 3 | |||
15.00 € | 13 | 26 jours | 39 | 39 | 4 | 100 | — | 1, 2, 3, PE | Noir | — | |||
15.00 € | 13 | 7 jours | 39 | 39 | 4 | 100 | — | 1, 2, 3, PE | Noir | — | |||
13.57 € | 14 | 7 jours | 39 | 39 | 4 | 84 | — | 1, 2, 3, PE | Noir | — | |||
13.57 € | 14 | 26 jours | 39 | 39 | 4 | 84 | — | 1, 2, 3, PE | Noir | — |