Connecteur conducteur, SACC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1414412
1414413
1414415
1414416
1414417
1414418
1414612
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Surtension transitoire nominale
(kV)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Nombre de pôles

55.97 €

4 7 jours 0.80.6508

55.97 €

4 16 jours 0.80.6608

46.73 €

4 16 jours 4604

46.73 €

4 16 jours 4604

42.03 €

5 16 jours 2.54485

32.63 €

6 16 jours 2.542504

53.86 €

4 46 jours 2308

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du câble(mm) -|- Matériau de contact CuSn Largeur(mm)
Modèle Sans halogène Hauteur(mm)
Type de connexion Mécanisme de verrouillage Avec décharge de traction non
Longueur(mm) 83 Matériau du boîtier Autre Contacts de finition de surface
Codage mécanique non Résistance de continuité(mOhm) Degré de protection (IP) IP65
Nombre de connexions par pôle Codification des pôles Codage couleur/insert de contact
Charge calorifique(kWh) Degré de pollution 3 Section de raccordement (fil fin)(mm²) -|-
Section de raccordement (noyau solide)(mm²) -|- Pièce de contact de résistance à la température continue maximale(°C) Décharge de traction à résistance maximale à la température continue(°C)

Assistance technique