Distributeur T, QPD T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1405403
1424045
1424046
1424047
1424048
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Sans halogène Hauteur
(mm)
Nombre de pôles Longueur
(mm)
Degré de protection (IP) Codification des pôles

68.01 €

3 7 jours 86.3non355175IP68

60.40 €

4 7 jours 92oui314152IP661, 2, 3, PE

60.40 €

4 7 jours 92oui314152IP661, 2, 3, PE

56.92 €

4 7 jours 76.3oui314152IP661, 2, 3, PE

56.92 €

4 7 jours 76.3oui314152IP661, 2, 3, PE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surtension transitoire nominale(kV) 6 Matériau de contact Autre Mécanisme de verrouillage
Courant nominal(A) 20 Tension nominale(V) 690 Nombre d'entrées 1
Nombre de sorties 2 Matériau du boîtier Polyamide (PA) Contacts de finition de surface Plaqué argent
Codage mécanique non Résistance de continuité(mOhm) Codage couleur/insert de contact Noir
Charge calorifique(kWh) Degré de pollution Type de commutation intégrée
Type de distributeur Distributeur T Couleur de la pièce d'adaptation séparée Noir Prise de phase
Pièce de contact de résistance à la température continue maximale(°C) Décharge de traction à résistance maximale à la température continue(°C) Electricité nominal au lampe d´éclairage intérieur(A)
Possibilité de montage

Assistance technique