Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1403832 |
1403835 |
1403837 |
1410410 |
1410412 |
1410415 |
1410416 |
1414694 |
1414696 |
1414697 |
1414698 |
1414699 |
1414700 |
1414701 |
1414702 |
1414739 |
1414740 |
1414741 |
1414742 |
1423965 |
1423989 |
1423990 |
1423991 |
1423992 |
1424021 |
1424022 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Sans halogène | Hauteur (mm) | Courant nominal (A) | Nombre de pôles | Longueur (mm) | Résistance de continuité (mOhm) | Codification des pôles | Codage couleur/insert de contact | Degré de pollution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.67 € | 16 | 7 jours | 34.6 | oui | 34.6 | 20 | 5 | 96.3 | 3 | — | Gris | 3 | |||
16.21 € | 12 | 7 jours | 34.6 | oui | 34.6 | 20 | 5 | 115 | 3 | — | Gris | 3 | |||
16.21 € | 12 | 7 jours | 34.6 | oui | 34.6 | 20 | 5 | 115 | 3 | — | Gris | 3 | |||
26.56 € | 7 | 7 jours | 39.6 | non | 39.6 | 40 | 5 | 125.6 | — | — | Noir | — | |||
26.19 € | 7 | 7 jours | 39.6 | non | 39.6 | 40 | 5 | 125.6 | — | — | Noir | — | |||
20.54 € | 9 | 7 jours | 39.6 | non | 39.6 | 40 | 5 | 105.6 | — | — | Noir | — | |||
20.38 € | 9 | 7 jours | 39.6 | non | 39.6 | 40 | 5 | 105.6 | — | — | Noir | — | |||
10.77 € | 17 | 7 jours | 25 | oui | 25 | 17.5 | 4 | 73.6 | 3 | 1, 2, 3, PE | Noir | 3 | |||
12.72 € | 15 | 7 jours | 25 | oui | 25 | 17.5 | 4 | 89.4 | 3 | 1, 2, 3, PE | Noir | 3 | |||
10.77 € | 17 | 7 jours | 25 | oui | 25 | 17.5 | 4 | 73.6 | 3 | 1, 2, 3, PE | Noir | 3 | |||
12.72 € | 15 | 7 jours | 25 | oui | 25 | 17.5 | 4 | 89.4 | 3 | 1, 2, 3, PE | Noir | 3 | |||
10.25 € | 18 | 7 jours | 25 | oui | 25 | 17.5 | 3 | 73.6 | 3 | 1, 2, PE | Noir | 3 | |||
11.93 € | 16 | 7 jours | 25 | oui | 25 | 17.5 | 3 | 89.4 | 3 | 1, 2, PE | Noir | 3 | |||
10.25 € | 18 | 7 jours | 25 | oui | 25 | 17.5 | 3 | 73.6 | 3 | 1, 2, PE | Noir | 3 | |||
11.93 € | 16 | 7 jours | 25 | oui | 25 | 17.5 | 3 | 89.4 | 3 | 1, 2, PE | Noir | 3 | |||
11.30 € | 17 | 7 jours | 30 | oui | 30 | 17.5 | 5 | 79.4 | 3 | — | Noir | 3 | |||
13.41 € | 14 | 70 jours | 30 | oui | 30 | 17.5 | 5 | 96.2 | 3 | — | Noir | 3 | |||
11.30 € | 17 | 7 jours | 30 | oui | 30 | 17.5 | 5 | 79.4 | 3 | — | Noir | 3 | |||
13.41 € | 14 | 7 jours | 30 | oui | 30 | 17.5 | 5 | 96.2 | 3 | — | Noir | 3 | |||
20.49 € | 9 | 7 jours | 39 | oui | 39 | 20 | 4 | 100 | — | 1, 2, 3, PE | Gris | — | |||
14.47 € | 13 | 7 jours | 30 | oui | 30 | 20 | 4 | 100 | — | 1, 2, 3, PE | Noir | — | |||
14.47 € | 13 | 7 jours | 30 | oui | 30 | 20 | 4 | 100 | — | 1, 2, 3, PE | Noir | — | |||
10.43 € | 18 | 7 jours | 30 | oui | 30 | 20 | 4 | 84 | — | 1, 2, 3, PE | Noir | — | |||
10.43 € | 18 | 7 jours | 30 | oui | 30 | 20 | 4 | 84 | — | 1, 2, 3, PE | Noir | — | |||
15.58 € | 12 | 7 jours | 30 | oui | 30 | 20 | 4 | 100 | — | — | Gris | — | |||
15.58 € | 12 | 7 jours | 30 | oui | 30 | 20 | 4 | 100 | — | — | Gris | — |
Loading...
Diamètre du câble(mm) | -|- | Surtension transitoire nominale(kV) | 6 | Matériau de contact | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | — | Type de connexion | — | Mécanisme de verrouillage | — |
Tension nominale(V) | 690 | Avec décharge de traction | oui | Matériau du boîtier | Autre |
Contacts de finition de surface | Plaqué argent | Codage mécanique | non | Degré de protection (IP) | IP66 |
Nombre de connexions par pôle | 1 | Charge calorifique(kWh) | — | Section de raccordement (fil fin)(mm²) | -|- |
Section de raccordement (noyau solide)(mm²) | -|- | Pièce de contact de résistance à la température continue maximale(°C) | — | Décharge de traction à résistance maximale à la température continue(°C) | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Sans halogène
Hauteur(mm)
Courant nominal(A)
Nombre de pôles
Longueur(mm)
Résistance de continuité(mOhm)
Codification des pôles
Codage couleur/insert de contact
Degré de pollution
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles