Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1423965
Référence pièce
|
---|
1423965 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Sans halogène | Hauteur (mm) | Courant nominal (A) | Nombre de pôles | Longueur (mm) | Résistance de continuité (mOhm) | Codification des pôles | Codage couleur/insert de contact | Degré de pollution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.49 € | 9 | 7 jours | 39 | oui | 39 | 20 | 4 | 100 | — | 1, 2, 3, PE | Gris | — |
Loading...
Diamètre du câble(mm) | -|- | Surtension transitoire nominale(kV) | 6 | Matériau de contact | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | — | Type de connexion | — | Mécanisme de verrouillage | — |
Tension nominale(V) | 690 | Avec décharge de traction | oui | Matériau du boîtier | Autre |
Contacts de finition de surface | Plaqué argent | Codage mécanique | non | Degré de protection (IP) | IP66 |
Nombre de connexions par pôle | 1 | Charge calorifique(kWh) | — | Section de raccordement (fil fin)(mm²) | -|- |
Section de raccordement (noyau solide)(mm²) | -|- | Pièce de contact de résistance à la température continue maximale(°C) | — | Décharge de traction à résistance maximale à la température continue(°C) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble QUICKON, QPD C, le numéro d'article est le suivant: 1423965.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1423965.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Sans halogène
Hauteur(mm)
Courant nominal(A)
Nombre de pôles
Longueur(mm)
Résistance de continuité(mOhm)
Codification des pôles
Codage couleur/insert de contact
Degré de pollution
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1410410 |
1410412 |
1410415 |
1423989 |
1423990 |
1423991 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | Sans halogène | Hauteur (mm) | Courant nominal (A) | Nombre de pôles | Longueur (mm) | Résistance de continuité (mOhm) | Codification des pôles | Codage couleur/insert de contact | Degré de pollution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.56 € | 7 | 7 jours | 39.6 | non | 39.6 | 40 | 5 | 125.6 | — | — | Noir | — | |||
26.19 € | 7 | 7 jours | 39.6 | non | 39.6 | 40 | 5 | 125.6 | — | — | Noir | — | |||
20.54 € | 9 | 7 jours | 39.6 | non | 39.6 | 40 | 5 | 105.6 | — | — | Noir | — | |||
14.47 € | 13 | 7 jours | 30 | oui | 30 | 20 | 4 | 100 | — | 1, 2, 3, PE | Noir | — | |||
14.47 € | 13 | 7 jours | 30 | oui | 30 | 20 | 4 | 100 | — | 1, 2, 3, PE | Noir | — | |||
10.43 € | 18 | 7 jours | 30 | oui | 30 | 20 | 4 | 84 | — | 1, 2, 3, PE | Noir | — |