Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1414696 |
1414698 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Sans halogène | Hauteur (mm) | Courant nominal (A) | Nombre de pôles | Longueur (mm) | Résistance de continuité (mOhm) | Codification des pôles | Codage couleur/insert de contact | Degré de pollution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.72 € | 15 | 7 jours | 25 | oui | 25 | 17.5 | 4 | 89.4 | 3 | 1, 2, 3, PE | Noir | 3 | |||
12.72 € | 15 | 7 jours | 25 | oui | 25 | 17.5 | 4 | 89.4 | 3 | 1, 2, 3, PE | Noir | 3 |
Loading...
Diamètre du câble(mm) | -|- | Surtension transitoire nominale(kV) | 6 | Matériau de contact | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | — | Type de connexion | — | Mécanisme de verrouillage | — |
Tension nominale(V) | 690 | Avec décharge de traction | oui | Matériau du boîtier | Autre |
Contacts de finition de surface | Plaqué argent | Codage mécanique | non | Degré de protection (IP) | IP66 |
Nombre de connexions par pôle | 1 | Charge calorifique(kWh) | — | Section de raccordement (fil fin)(mm²) | -|- |
Section de raccordement (noyau solide)(mm²) | -|- | Pièce de contact de résistance à la température continue maximale(°C) | — | Décharge de traction à résistance maximale à la température continue(°C) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Sans halogène
Hauteur(mm)
Courant nominal(A)
Nombre de pôles
Longueur(mm)
Résistance de continuité(mOhm)
Codification des pôles
Codage couleur/insert de contact
Degré de pollution
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles