Pont de câblage, MPB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2748564
2748577
2748580
2748593
2809209
2809212
2809225
2809238
2809241
2809283
2817864
2830443
2856278
2858470
2859330
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Isolé Nombre de phases Section transversale
(mm²)
Courant assigné Iu
(A)
Longueur
(mm)

5.25 €

40 7 jours Oui116100108.6

5.97 €

40 7 jours Oui116100144.4

6.58 €

30 89 jours Oui116100160.2

8.40 €

30 19 jours Oui116100215.4

2.48 €

80 7 jours Oui11610037.4

2.95 €

70 7 jours Oui116100

3.61 €

60 7 jours Oui11610073

34.85 €

6 19 jours Oui116100

14.60 €

20 7 jours Oui31680108.6

24.40 €

10 19 jours Oui41680144.4

4.57 €

40 7 jours Non11610090.8

13.95 €

20 19 jours Non1

5.41 €

40 19 jours Non116100126.4

5.97 €

40 7 jours Non116100144.4

11.20 €

20 19 jours Non2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Iq(kA) Surtension assignée(kV)
Type de raccordement électrique Nombre d’espacements modulaires Intensité transitoire admissible lcw(kA)
Utilisable avec les appareils à interrupteur auxiliaire Utilisables avec les appareils avec barre collectrice N Nombre d'appareils raccordables
Tension assignée max. Ue(V) Dimensions de pas(mm)

Assistance technique