Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1931754
Référence pièce
|
---|
1931754 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Surtension admissible (kV) | Catégorie de surtension | Degré de pollution | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25 € | 50 | Devis | 12 | Vert | 200 | -40|100 | — | 2.5 | III | 2 | 1.1 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 13.5 | 13 |
Loading...
Type de fixation | — | Nombre de niveaux | 1 | Connecteur de conducteur | Connexion à vis |
---|---|---|---|---|---|
Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Matériau de la surface de connexion | Étain | Type de bande | Sans |
Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre | Connexion angle carte CI/conducteur | 0°/180° (horizontal) |
Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de carte CI, MKDS, le numéro d'article est le suivant: 1931754.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1931754.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur(mm)
Couleur de boîtier
Tension nominale(V)
Température de service(°C)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Surtension admissible(kV)
Catégorie de surtension
Degré de pollution
Diamètre de broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1709746 |
1709759 |
1709762 |
1709775 |
1709788 |
1711079 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur (mm) | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Surtension admissible (kV) | Catégorie de surtension | Degré de pollution | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.76 € | 50 | 82 jours | 35.8 | Vert | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.5 | 5 | 10.16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|6 | 76 | 8 | |||
27.86 € | 50 | 82 jours | 35.8 | Vert | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.5 | 5 | 10.16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|6 | 76 | 9 | |||
30.95 € | 50 | 82 jours | 35.8 | Vert | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.5 | 5 | 10.16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|6 | 76 | 10 | |||
34.05 € | 50 | 82 jours | 35.8 | Vert | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.5 | 5 | 10.16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|6 | 76 | 11 | |||
37.14 € | 50 | 82 jours | 35.8 | Vert | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.5 | 5 | 10.16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|6 | 76 | 12 | |||
3.25 € | 100 | 32 jours | 32 | Noir | 1000 | -40|-40 | V0 | 8 | — | — | 1.3 | 5 | 6.35 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|1.5 | 41 | 4 |