Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1034421 |
1034460 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Surtension admissible (kV) | Catégorie de surtension | Degré de pollution | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Connexion angle carte CI/conducteur | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 100 | Devis | 16.9 | Vert | — | -|- | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (verticalement vers le haut) | — | 4 | |||
4.72 € | 50 | Devis | 16.9 | Vert | — | -|- | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (verticalement vers le haut) | — | 4 |
Loading...
Type de fixation | — | Nombre de niveaux | 1 | Connecteur de conducteur | — |
---|---|---|---|---|---|
Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Matériau de la surface de connexion | Étain | Type de bande | Sans |
Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre | Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur(mm)
Couleur de boîtier
Tension nominale(V)
Température de service(°C)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Surtension admissible(kV)
Catégorie de surtension
Degré de pollution
Diamètre de broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Connexion angle carte CI/conducteur
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles