Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1856142
Référence pièce
|
---|
1856142 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Type de fixation | Surtension admissible (kV) | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Type de fixation pour carte CI | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.85 € | 10 | 70 jours | 59 | 1000 | -40|100 | — | 8 | 2.4 | 4 | 17.5 | 1.5|70 | 1.5|50 | 1.5|50 | 1.5|16 | — | 192 | 4 |
Loading...
Couleur de boîtier | Vert | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | V0 | Nombre de niveaux | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | Connexion à vis |
Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Matériau de la surface de connexion | Étain | Type de bande | Sans |
Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre | Connexion angle carte CI/conducteur | 0°/180° (horizontal) |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de carte CI, MKDSP, le numéro d'article est le suivant: 1856142.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1856142.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur(mm)
Tension nominale(V)
Température de service(°C)
Type de fixation
Surtension admissible(kV)
Diamètre de broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Type de fixation pour carte CI
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1730214 |
1841856 |
1841869 |
1856155 |
1932533 |
1932546 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Type de fixation | Surtension admissible (kV) | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Type de fixation pour carte CI | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.76 € | 50 | Devis | 17.3 | 400 | -|- | — | 4 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | Contact de connexion | 17.5 | 11 | |||
13.72 € | 15 | 54 jours | 73 | 1000 | -40|100 | — | 8 | 4.8 | 4 | 20 | 10|16 | 16|95 | 25|95 | 16|25 | — | 232 | 1 | |||
27.44 € | 10 | 54 jours | 73 | 1000 | -40|100 | — | 8 | 4.8 | 4 | 20 | 10|16 | 16|95 | 25|95 | 16|25 | — | 232 | 2 | |||
23.56 € | 10 | 70 jours | 59 | 1000 | -40|100 | — | 8 | 2.4 | 4 | 17.5 | 1.5|70 | 1.5|50 | 1.5|50 | 1.5|16 | — | 192 | 5 | |||
21.41 € | 10 | 54 jours | 43.5 | 1000 | -40|100 | Autre | 8 | 1.6 | 4.5 | 15 | 0.5|35 | 1|35 | 0.5|35 | 0.5|6 | Bride | 125 | 6 | |||
24.98 € | 10 | 54 jours | 43.5 | 1000 | -40|100 | Autre | 8 | 1.6 | 4.5 | 15 | 0.5|35 | 1|35 | 0.5|35 | 0.5|6 | Bride | 125 | 7 |